Stellungs- und Prozessregler: Produktliste

Stellungs- und Prozessregler: Produktliste

GEMÜ 1434
1434
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Wirkweise:einfachwirkend
  • Durchflussleistung:15 Nl/min
  • Messbereich:max. 30 mm, linear
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Elektrische Anschlussarten:M12-Steckverbinder
  • Konformität:EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
  • Durchflussleistung:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Elektrische Anschlussarten:M12-Kabelverschraubung | M12-Steckverbinder | M16-Kabelverschraubung
  • Konformität:EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
  • Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
  • Durchflussleistung:172 Nl/min | 84 Nl/min | 100 Nl/min
  • Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Elektrische Anschlussarten:M12-Steckverbinder
  • Konformität:EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
  • Wirkweise:einfachwirkend
  • Durchflussleistung:84 Nl/min | 100 Nl/min
  • Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Elektrische Anschlussarten:M12-Steckverbinder
  • Konformität:EAC | UL Listed
GEMÜ 1441
1441
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
  • Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
  • Durchflussleistung:115 Nl/min
  • Messbereich linear:2 bis 75 mm
  • Messbereich radial:0 bis 90°
  • Versorgungsspannung:via Sollwertsignal
  • Elektrische Anschlussarten:M16-Kabelverschraubung | M12-Stecker
  • Kommunikationsarten:BLE | HART
  • Konformität:ATEX | FCC | IECEx

Mehrwege-Ventilblöcke: Erzeugung von Reinstwasser - Ionenaustauscher, Umkehrosmose und Elektrodeionisation

Mehrwege-Ventilblöcke: Erzeugung von Reinstwasser - Ionenaustauscher, Umkehrosmose und Elektrodeionisation
Als führender Hersteller von komplexen Mehrwege-Ventilblöcken aus Edelstahl hat sich GEMÜ in der Bio/Pharma-Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet. Das erlangte Know-how und die Erfahrung nutzt GEMÜ nun für den industriellen Bereich und konstruiert und fertigt Mehrweg
mehr