GEMÜ 1434
1434
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Принцип действия:Одностороннего действия
  • Пропускная способность:15 Нл/мин
  • Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
  • Соответствие:EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
  • Пропускная способность:50 Нл/мин | 90 Нл/мин
  • Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M12 | Штекерный разъем M12 | Кабельный ввод M16
  • Соответствие:EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :1,5 до 7 бар
  • Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
  • Пропускная способность:| | 100 Нл/мин
  • Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
  • Соответствие:EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :1,5 до 7 бар
  • Принцип действия:Одностороннего действия
  • Пропускная способность:| 100 Нл/мин
  • Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
  • Соответствие:EAC | UL Listed
GEMÜ 1441
1441
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :1,5 до 7 бар
  • Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
  • Пропускная способность:115 Нл/мин
  • Диапазон измерения, линейный:2 до 75 mm
  • Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
  • Напряжение электропитания :через сигнал заданного значения
  • Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M16 | Штекер M12
  • Виды связи:BLE | HART
  • Соответствие:ATEX | FCC | IECEx