Läges- och processregulatorer: Produktlista

Läges- och processregulatorer: Produktlista

GEMÜ 1434
1434
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Verkningssätt:enkelverkande
  • Flödeskapacitet:15 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flödeskapacitet:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kabelförskruvning | M12-kontakt | M16-kabelförskruvning
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flöde:| | 100 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:enkelverkande
  • Flöde:| 100 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
  • Överensstämmelser:EAC | UL Listed
GEMÜ 1441
1441
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flöde:
  • Mätområde linjärt:2 till 75 mm
  • Mätområde radialt:0 till 90°
  • Matningsspänning:
  • Elektriska anslutningstyper:M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Kommunikationssätt:|
  • Överensstämmelser:ATEX | FCC | IECEx

Flervägsventilblock: Framtagning av ultrarent vatten – jonbytare, omvänd osmos och elektroavjonisering

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
Som ledande tillverkare av komplexa flervägsventilblock av rostfritt stål har GEMÜ fått ett gott rykte inom den biomedicinska branschen. GEMÜ utnyttjar sitt kunnande och sin erfarenhet inom olika industribranscher och konstruerar och tillverkar flervägsventilblock av p
mer