Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Werkstoff Absperrdichtung: 5F: TFM/FKM (FDA-Zertifizierung)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D11: Vierkant, diagonal, SW 11 mm
Wellenlänge: 17: 17 mm
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 490: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Werkstoff Absperrdichtung: 5F: TFM/FKM (FDA-Zertifizierung)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D11: Vierkant, diagonal, SW 11 mm
Wellenlänge: 17: 17 mm
Artikelnummer: 88869630 490 50L233S5F F07 D11
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 50: DN 50
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Shut-off seal material: 5F: TFM/FKM
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Shaft length: 17: 17 mm
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 50: DN 50
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Shut-off seal material: 5F: TFM/FKM
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Shaft length: 17: 17 mm
Item number: 88869630 490 50L233S5F F07 D11
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert