Sie sehen: Ein Ventil. Wir sehen: Das Vertrauen, das darin steckt.
Das Vertrauen in Single-Use Lösungen von GEMÜ.
Egal ob standardisierte Single-Use Ventile oder kundenspezifische Lösungen: Die Single-Use Lösungen von GEMÜ sind entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen: an Sterilität, Reinheit, Dokumentation und Kompatibilität – einfach in der Handhabung, zuverlässig im Betrieb.
Single-Use Ventile kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn höchste Reinheit, Vermeidung von Kreuzkontaminationen und flexible, schnelle Produktionsprozesse gefragt sind.
Das GEMÜ Portfolio umfasst Single-Use Membranventile mit manuellem, pneumatischem oder elektromotorischem Antrieb sowie Single-Use Schlauchquetschventile mit pneumatischem oder elektromotorischem Antrieb.
Ihr Update zu Single-Use
Entdecken Sie, wie praxisbewährte Single-Use Lösungen Ihre Prozesse effizienter und sicherer machen. Melden Sie sich zur Newsletter-Serie an.
GEMÜ SUMONDO

Bei den Single-Use Membranventilen wird der Ventilkörper, bestehend aus PP und TPE (medical grade), nach einmaliger Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Ventilantrieb hingegen verbleibt zur Mehrfachnutzung in der Anlage. Als Varianten stehen ein manueller Kunststoffantrieb sowie ein pneumatischer oder elektromotorischer Edelstahlantrieb zur Verfügung.
Anwendungsbeispiele
- Medienmischung
- Fermentation
- Zellernte
- Bulk Fill Anwendungen
- Filtration
- Abfüllung

GEMÜ SUHK SUMONDO
Der manuelle Antrieb GEMÜ SUHK des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO wird durch einen Clamp mit dem Ventilkörper GEMÜ SUB verbunden. Dieser verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.

GEMÜ SU40
Der pneumatisch betätige Ventilantrieb GEMÜ SU40 garantiert durch seine hochwertigen Edelstahlkomponenten eine hohe Performance und Lebensdauer. Die Verbindung des Antriebs mit der medienberührten Einheit GEMÜ SUB, bestehend aus Ventilkörper und aufgeschweißter Dichtmembrane, erfolgt über eine Clampverbindung.Nach Gebrauch kann die medienberührte Einheit GEMÜ SUB vom Antrieb einfach getrennt und ausgetauscht werden. Der Antrieb verbleibt in der Anlage.

GEMÜ SU60
Der elektromotorische Hohlwellenantrieb GEMÜ SU60 basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Durch den integrierten Stellungs- und Prozessregler ist er neben AUF/ZU-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet.
Die Verbindung des Antriebs mit der medienberührten Einheit GEMÜ SUB, bestehend aus Ventilkörper und aufgeschweißter Dichtmembrane, erfolgt über eine Clampverbindung.
GEMÜ Schlauchquetschventile

Die Single-Use Schlauchquetschventile verfügen über eine gesicherte Aufnahme, in welche der Schlauch eingelegt wird. Diese kann bis zu 60% zur Halterung der Schläuche geöffnet werden und wird nach dem Einklappen final über einen Drehring verriegelt. Zur Steuerung des geführten Mediums im Schlauch wird durch ein Druckstück der Schlauch komprimiert. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks wird die Belastung des Schlauches minimiert, die Lebensdauer erhöht und ein nahezu gleichbleibender Durchfluss des Mediums gewährleistet. Es stehen Pneumatische oder ein elektromotorisch betätigtes Ventil für AUF/ZU- und Regelanwendungen in Kunststoff- oder Edelstahl/Kunststoff-Ausführung zur Verfügung.
Anwendungsbeispiele
- Chromatographie
- Medienmischung
- Fermentation
- Zellernte
- Aufreinigung
- Filtration

GEMÜ Q30
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q30 verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht.
Mehr erfahren

GEMÜ Q40
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q40 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Einsätze wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht.

GEMÜ Q50 eSyStep
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q50 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als AUF/ZU Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird.
Mehr erfahren

GEMÜ Q51
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q51 wird elektrisch als Stellungsregler betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden.
Mehr erfahren