The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 883: Variable area flowmeter, PVDF float with magnet, with PVDF tube, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Metering tube material: 20: PVDF
O-ring material: 4: FPM
Union material: 20: Insert PVDF, union nut PVDF
Metering tube size: 44: Conus 44
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 883: Variable area flowmeter, PVDF float with magnet, with PVDF tube, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Metering tube material: 20: PVDF
O-ring material: 4: FPM
Union material: 20: Insert PVDF, union nut PVDF
Metering tube size: 44: Conus 44
Item number: 88291374 883R25D7820 42044
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, mit Messrohr PVDF, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff: 20: PVDF
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße: 44: Konus 44
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 883: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, mit Messrohr PVDF, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff: 20: PVDF
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße: 44: Konus 44
Artikelnummer: 88291374 883R25D7820 42044
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 883: Débitmètre à ludion, ludion PVDF, magnétique avec tube de mesure PVDF
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du tube: 20: PVDF
Matériau du joint torique: 4: FPM
Matériau du raccordement: 20: Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube: 44: Cône 44
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 883: Débitmètre à ludion, ludion PVDF, magnétique avec tube de mesure PVDF
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du tube: 20: PVDF
Matériau du joint torique: 4: FPM
Matériau du raccordement: 20: Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube: 44: Cône 44
Numéro d'article: 88291374 883R25D7820 42044
The tender texts have been copied to the clipboard