883R25D7820 42044

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88291374
Description
Type 883 Débitmètre à ludion, ludion PVDF, magnétique avec tube de mesure PVDF
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du tube 20 PVDF
Matériau du joint torique 4 FPM
Matériau du raccordement 20 Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube 44 Cône 44

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion