Type
Filtrer par
D458: Vanne papillon, commande électrique
DN
Filtrer par
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Forme du corps
Filtrer par
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
1: 6 bar
2: 10 bars
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du boîtier
Filtrer par
5: PP, renforcé
Matériau du papillon
Filtrer par
1: PVC-U
2: PVC-C
G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
C1: 24VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E12: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NO)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E22: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NO)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EDP: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, sans AC01.2
EMB: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, sans AC01.2
EPN: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, sans AC01.2
Type d'actionneur
Filtrer par
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
PF08A: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30I: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 22s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30N: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 45s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 63s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
Version
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité