Die optimalen Ventile für schnelle Schaltwechsel
In die Kategorie der Prozessmagnetventile fallen alle Ventile, die durch einen elektromagnetischen Antrieb betätigt und im Prozess eingesetzt werden. Sie werden gerne bei Dosieraufgaben verwendet, da sie über extrem schnelle Schaltwechsel verfügen.
Anwendungsbeispiele
- Wasseraufbereitungsanlagen, Wasch- und Reinigungsanlagen
- Anlagen für die Nahrungs- und Lebensmittelindustrie, die chemische Industrie, die Galvanotechnik
- Anlagen für die Fotoindustrie sowie für Labor-, Analyse und medizinische Geräte
Innovatives Doppelfaltenbalgprinzip für höhere Betriebsdrücke
In der Regel wird für Magnetventile das Ventilprinzip von kurz-hubigen Sitzventilen eingesetzt. Durch die begrenzte Kraft des Magneten werden Prozessmagnetventile aber meist nur bei geringen Betriebsdrücken eingesetzt. GEMÜ hat deshalb ein patentiertes Doppelfaltenbalgsystem entwickelt, mit dem die Druckkräfte kompensiert werden. Dadurch kann das Prozessmagnetventil GEMÜ M75 über alle Nennweiten auch bei einem Betriebsdruck von 6 bar eingesetzt werden – und das bei gleichbleibendem kompakten Magnetantrieb. Sehen Sie im Video, wie die Druckentlastung im Vergleich zu herkömmlichen Magnetventilen funktioniert:
Auch Vorsteuerventile haben einen Magnetantrieb, werden jedoch nur zur Ansteuerung von pneumatischen Antrieben eingesetzt. GEMÜ bietet auch hier ein breites Portfolio. Werfen Sie einen Blick in die Produktübersicht.