Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 428 aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl
In kleinen Nennweiten verfügbar
Kompakter und stabiler Körper
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Manschette: 9: PSI
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
Regelmodul: EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
Antriebsausführung: VR25B: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 428 aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: 428: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Manschette: 9: PSI
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
Regelmodul: EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
Antriebsausführung: VR25B: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Artikelnummer: 88887591 428 50D1737 9T5 EBVR25B
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is motorized. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 428: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat (liner): 9: PSI
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
Control module: EB: Control module without control, external wiring necessary, 2 additional potential-free limit switches, additional potential-free torque switches
Actuator version: VR25B: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 25Nm, BAR/VALPES, V-series
The GEMÜ 428 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is motorized. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 428: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat (liner): 9: PSI
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
Control module: EB: Control module without control, external wiring necessary, 2 additional potential-free limit switches, additional potential-free torque switches
Actuator version: VR25B: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 25Nm, BAR/VALPES, V-series
Item number: 88887591 428 50D1737 9T5 EBVR25B
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert