Butterfly valve, pneumatically operated, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN
125
DN 125
Body configuration
L
Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure
3
16 bar
Connection type
3
PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material
2
EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material
D
1.4469, SUPERDUPLEX
Shaft material
1
1.4021
Shut-off seal material
E
EPDM
Liner fixing
L
Liner loose
Control function
Q
Normally closed (NC), actuator mounted transversely to the pipeline
Actuator version
AU20KE
Actuator, pneumatic, single acting, spring closing, clockwise rotation, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Actuator particulars
0
General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Execution type
5143
Mounting parts in A4. Attention! Danger of galling! Customer must provide for this!
The GEMÜ R481 Victoria soft seated metal butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. Normally Closed, Normally Open and Double Acting control functions are available. Various pneumatic actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Low torques thanks to PTFE coated bushes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Liner material is easy to read when installed
Sleek disc design for higher Kv values
Robust body coating comparable to ISO 12944-6 C5
Various actuator types can be selected
Optional accessories are installed, set and tested so they are ready for operation
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Metall verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Es stehen verschiedene pneumatische Antriebe zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Werkstoff Welle: 1: 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung: AU20KE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, federschließend, rechtsdrehend, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Ausführungsart: 5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R481 Victoria aus Metall verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Es stehen verschiedene pneumatische Antriebe zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: R481: Absperrklappe, pneumatisch betätigt, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Werkstoff Welle: 1: 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung: AU20KE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, federschließend, rechtsdrehend, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Ausführungsart: 5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
Artikelnummer: 88820952 R481125L332D1ELQ AU20KE05143
The soft seated metal butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. Normally Closed, Normally Open and Double Acting control functions are available. Various pneumatic actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R481: Butterfly valve, pneumatically operated, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: Q: Normally closed (NC), actuator mounted transversely to the pipeline
Actuator version: AU20KE: Actuator, pneumatic, single acting, spring closing, clockwise rotation, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Execution type: 5143: Mounting parts in A4. Attention! Danger of galling! Customer must provide for this!
The GEMÜ R481 Victoria soft seated metal butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. Normally Closed, Normally Open and Double Acting control functions are available. Various pneumatic actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R481: Butterfly valve, pneumatically operated, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: Q: Normally closed (NC), actuator mounted transversely to the pipeline
Actuator version: AU20KE: Actuator, pneumatic, single acting, spring closing, clockwise rotation, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Execution type: 5143: Mounting parts in A4. Attention! Danger of galling! Customer must provide for this!
Item number: 88820952 R481125L332D1ELQ AU20KE05143
The tender texts have been copied to the clipboard