Absperrklappe, doppelexzentrisch, pneumatisch betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN
65
DN 65
Gehäuseform
W
Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck
6
40 bar
Anschlussart
6
PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R471 Tugela aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
Verschiedene Antriebstypen auswählbar
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Die doppelexzentrische Absperrklappe aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: Absperrklappe, doppelexzentrisch, pneumatisch betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 6: 40 bar
Anschlussart: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R471 Tugela aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: R471: Absperrklappe, doppelexzentrisch, pneumatisch betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 6: 40 bar
Anschlussart: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Artikelnummer: 88830778 R471 65W664A6TL3 BU08AC0
The GEMÜ R471 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a pneumatic actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R471: Butterfly valve, double-eccentric, pneumatically operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ R471 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a pneumatic actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R471: Butterfly valve, double-eccentric, pneumatically operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Item number: 88830778 R471 65W664A6TL3 BU08AC0
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert