F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid beschichtetem Deckel RAL5021
Einstellbereich Endlagen ± 5°
Geeignet für Auf/Zu Anwendungen in nicht aggressiver Umgebung
Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
Schnittstelle für elektrische Rückmeldung bzw. Vorsteuerventil nach VDI/VDE3845
Der pneumatische Basic Antrieb ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100: 100, GSR/GSL/GDR, 0100 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: SC5: Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMÜ Antriebsgröße: GF: 100, GSR/GSL/GDR
GEMUE Typ: GR10: GSR0100
GEMÜ Antriebsausführung: R: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
GEMUE Antriebsfedersatz: S: SC5, Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
GEMÜ-Antriebsfedersatz: S: SC5 Federkonfiguration, nicht gekammert, GSR/GSL/SC (nur 00015)/SO (nur 00015)
GEMUE Anschluss: 8: F07/10 S14
GEMÜ Antriebsindex: 02: 02
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: GSR: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100: 100, GSR/GSL/GDR, 0100 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: SC5: Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMÜ Antriebsgröße: GF: 100, GSR/GSL/GDR
GEMUE Typ: GR10: GSR0100
GEMÜ Antriebsausführung: R: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
GEMUE Antriebsfedersatz: S: SC5, Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
GEMÜ-Antriebsfedersatz: S: SC5 Federkonfiguration, nicht gekammert, GSR/GSL/SC (nur 00015)/SO (nur 00015)
GEMUE Anschluss: 8: F07/10 S14
GEMÜ Antriebsindex: 02: 02
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ Besonderheiten Antrieb: 0: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Artikelnummer: 88678297 GSR0100 SC5F07/10 S14A
The pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator size: 0100: 100, GSR/GSL/GDR/GDL
Actuator version: 0100: 0100 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: SC5: Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMÜ actuator size: GF: 100, GSR/GSL/GDR
GEMUE type: GR10: GSR0100
GEMÜ actuator version: R: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
GEMUE actuator spring set: S: SC5, Spring configuration, unchambered (GSR/GSL), SC5 Spring configuration, unchambered, GSR/GSL/SC (only 00015)/SO (only 00015)
GEMUE connection: 8: F07/10 S14
GEMÜ actuator index: 02: 02
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator size: 0100: 100, GSR/GSL/GDR/GDL
Actuator version: 0100: 0100 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: SC5: Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMÜ actuator size: GF: 100, GSR/GSL/GDR
GEMUE type: GR10: GSR0100
GEMÜ actuator version: R: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
GEMUE actuator spring set: S: SC5, Spring configuration, unchambered (GSR/GSL), SC5 Spring configuration, unchambered, GSR/GSL/SC (only 00015)/SO (only 00015)
GEMUE connection: 8: F07/10 S14
GEMÜ actuator index: 02: 02
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Item number: 88678297 GSR0100 SC5F07/10 S14A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert