867R25D 72114 142 135

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88084188
Beschreibung
Typ 867 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 21 PA, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 42 Konus 42
Messbereich 135 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium NaOH Natronlauge
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Konzentration 50% Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
Skala minimal 5 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 135 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile