GEMÜ C38 SonicLine est un débitmètre à ultrasons fonctionnant selon le principe de la différence de phase. Deux capteurs positionnés en vis-à-vis envoient et reçoivent alternativement des signaux ultrasons. Lorsque le fluide est immobile, les deux capteurs reçoivent les signaux ultrasons dans la même phase, donc sans différence de phase. Lorsque les fluides s'écoulent, il se produit un décalage de phase. La différence de phase ainsi générée est directement proportionnelle à la vitesse de passage. Le volume est calculé à partir de la vitesse de passage et du diamètre de la tuyauterie.
Grande précision et répétabilité
Fréquence de mesure des valeurs extrêmement rapide (250 valeurs mesurées/s)
Section libre du tuyau - pas de pièces mécaniques en mouvement
Convient pour des process dynamiques (durée de dosage < 1 s)
Bonne résistance chimique
Fonction de dosage intégrée
GEMÜ C38 SonicLine ist Ultraschall-Durchflussmessgerät, welches nach dem Phasendifferenzverfahren arbeitet. Zwei gegenüber positionierte Sensoren senden und empfangen wechselweise Ultraschallsignale. Bei stehendem Medium empfangen beide Sensoren die ausgesandten Ultraschallsignale in der gleichen Phase, d. h. ohne Phasendifferenz. Bei fließenden Medien ergibt sich eine Phasenverschiebung. Die entstehende Phasendifferenz ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit. Aus der Fließgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Rohrleitung wird das Durchflussvolumen ermittelt.
Typ: Ultraschall Durchflussmessgerät
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: D: Durchgang
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Gehäusewerkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Geräteausführung: U41: Messumformer 4 - 20 mA, 1 Pulsausgang, 1 Schaltausgang, 1 Schalteingang
Option: M8: M12 x 1 Rundstecker, 8-polig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Messbereich: AL: 0,03 - 6 l/min
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
GEMÜ C38 SonicLine ist Ultraschall-Durchflussmessgerät, welches nach dem Phasendifferenzverfahren arbeitet. Zwei gegenüber positionierte Sensoren senden und empfangen wechselweise Ultraschallsignale. Bei stehendem Medium empfangen beide Sensoren die ausgesandten Ultraschallsignale in der gleichen Phase, d. h. ohne Phasendifferenz. Bei fließenden Medien ergibt sich eine Phasenverschiebung. Die entstehende Phasendifferenz ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit. Aus der Fließgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Rohrleitung wird das Durchflussvolumen ermittelt.
Typ: C38: Ultraschall Durchflussmessgerät
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: D: Durchgang
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Gehäusewerkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Geräteausführung: U41: Messumformer 4 - 20 mA, 1 Pulsausgang, 1 Schaltausgang, 1 Schalteingang
Option: M8: M12 x 1 Rundstecker, 8-polig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Messbereich: AL: 0,03 - 6 l/min
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88671755 C38 6D7330 U41M8C1AL HPW
GEMÜ C38 SonicLine is an ultrasonic flowmeter operating according to the phase difference method. Two sensors in opposite position reciprocally send and receive ultrasonic signals. With a standing medium, both sensors receive the sent ultrasonic signals within the same phase, i.e. no difference in phase occurs. With a flowing medium a phase shifting takes place. This phase difference is directly proportional to the flow velocity. The flow volume is determined from the flow velocity and the pipe diameter.
Type: C38: Ultrasonic flowmeter
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: D: Straight through
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Device version: U41: Measuring transducer 4- 20 mA, 1 pulse output, 1 switching output, 1 switching input
Option: M8: M12x1 circular plug, 8-pin
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Measuring range: AL: 0.03 - 6 l/min
High Purity version: HPW: High Purity white
GEMÜ C38 SonicLine is an ultrasonic flowmeter operating according to the phase difference method. Two sensors in opposite position reciprocally send and receive ultrasonic signals. With a standing medium, both sensors receive the sent ultrasonic signals within the same phase, i.e. no difference in phase occurs. With a flowing medium a phase shifting takes place. This phase difference is directly proportional to the flow velocity. The flow volume is determined from the flow velocity and the pipe diameter.
Type: C38: Ultrasonic flowmeter
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: D: Straight through
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Device version: U41: Measuring transducer 4- 20 mA, 1 pulse output, 1 switching output, 1 switching input
Option: M8: M12x1 circular plug, 8-pin
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Measuring range: AL: 0.03 - 6 l/min
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88671755 C38 6D7330 U41M8C1AL HPW
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.