GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Simple operation
Process adaptable
Freely scalable measuring range
Integrated flow rectifier
Short inlet/outlet distances
Totalizer or batch controller types available
Relay outputs available
GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.
Typ: Volumenstrom-Messturbine, programmierbares Messgerät
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC-U, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: D: Anzeige senkrecht, 270° zur Durchflussrichtung
Funktion: BBT: Batchcontroller, 2 Relais, Fernsteuereingänge und Zeitsteuerung
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
Ausführungsart: 1258: Einlegeteil aus Werkstoff PP, zum Muffenschweißen
GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.
Typ: 3021: Volumenstrom-Messturbine, programmierbares Messgerät
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC-U, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: D: Anzeige senkrecht, 270° zur Durchflussrichtung
Funktion: BBT: Batchcontroller, 2 Relais, Fernsteuereingänge und Zeitsteuerung
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
Ausführungsart: 1258: Einlegeteil aus Werkstoff PP, zum Muffenschweißen
Artikelnummer: 88754639 3021 50D 7 114DBBT C1 1258
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: D: Display vertical, 270° to flow direction
Function: BBT: Batch controller, 2 relays, remote control inputs and time control
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
Execution type: 1258: Insert in PP for socket welding
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: D: Display vertical, 270° to flow direction
Function: BBT: Batch controller, 2 relays, remote control inputs and time control
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
Execution type: 1258: Insert in PP for socket welding
Item number: 88754639 3021 50D 7 114DBBT C1 1258
The tender texts have been copied to the clipboard