Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Artikelnummer: 88699508 675 80D39185M0 4
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4: Actuator size 4
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4: Actuator size 4
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Item number: 88699508 675 80D39185M0 4
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert