Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B27 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Hoher Durchflusswert
Kugel mit vollem Durchgang
Kompakte Bauweise
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, mehrwege, Gewinde, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 25: DN 25
Gehäuseform/Kugelform: T: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Ausführungsart: 7056: Handhebel gekürzt zum Aufbau von Rückmeldereinheiten. Welle stirnseitig für Montagesatz gebohrt: DN8-DN20 M5 X 12,5 / Gewindetiefe 9,0mm, DN25-DN50 M6 x 15 / Gewindetiefe 10,0mm, DN65-DN100 M8 x 20 / Gewindetiefe 14,0mm
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B27 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B27: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, mehrwege, Gewinde, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 25: DN 25
Gehäuseform/Kugelform: T: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Ausführungsart: 7056: Handhebel gekürzt zum Aufbau von Rückmeldereinheiten. Welle stirnseitig für Montagesatz gebohrt: DN8-DN20 M5 X 12,5 / Gewindetiefe 9,0mm, DN25-DN50 M6 x 15 / Gewindetiefe 10,0mm, DN65-DN100 M8 x 20 / Gewindetiefe 14,0mm
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88857282 B27 25T 137 5L 7056X
The 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: T: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1, 2 and 3 open, T-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Type of design: 7056: Hand lever shortened for mounting feedback units.
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B27 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: T: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1, 2 and 3 open, T-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Type of design: 7056: Hand lever shortened for mounting feedback units.
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88857282 B27 25T 137 5L 7056X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert