Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B22 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Für Vakuumanwendungen geeignet
Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
Anti-Statik Einheit
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60:
Werkstoff Kugelhahn: C7: 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung: SR1: Metallhandhebel für DN8-DN20, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D09
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B22 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B22: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60:
Werkstoff Kugelhahn: C7: 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung: SR1: Metallhandhebel für DN8-DN20, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D09
Artikelnummer: 88799342 B22 15D60C7 51 SR1
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Actuator version: SR1: Metal hand lever for DN8-DN20, normally closed, incl. mounting kit, F03F04D09
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Actuator version: SR1: Metal hand lever for DN8-DN20, normally closed, incl. mounting kit, F03F04D09
Item number: 88799342 B22 15D60C7 51 SR1
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert