Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
Hoher Durchflusswert
Weiches Schließverhalten
Für Vakuumanwendungen geeignet
Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
NPT-Gewinde verfügbar
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
CSA Zulassung verfügbar
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing), CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V, 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8253: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing), CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V, 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Artikelnummer: 88252655 8253 15D 112 2123050/60
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass), CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V, 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass), CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V, 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Item number: 88252655 8253 15D 112 2123050/60
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert