Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Kompakte Bauweise dank kleinem Magnet
Beständig gegen aggressive Medien
Wartungsarm
Vakuumtauglich
GEMÜ Stellungsrückmelder adaptierbar
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: Magnetventil, Magnetventil
DN: 15: DN 15, DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe), Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau, PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM, EPDM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC, 24 V DC
Antriebsausführung: 2F: Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N, Antiebsgröße 2
Elektrischer Anschluss: 00: Gerätestecker Bauform A, ohne Gegensteckdose
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: M75: Magnetventil, Magnetventil
DN: 15: DN 15, DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe), Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau, PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM, EPDM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC, 24 V DC
Antriebsausführung: 2F: Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N, Antiebsgröße 2
Elektrischer Anschluss: 00: Gerätestecker Bauform A, ohne Gegensteckdose
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88619552 M75 15D 7 11422FC100-C
The directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve, Solenoid valve
DN: 15: DN 15, DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket), Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey, PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control funktion: 2: Normally open (NO)
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC, 24 V DC
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N, Antiebsgröße 2
Electrical connection: 00: Plug design A, without cable socket
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ M75 directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve, Solenoid valve
DN: 15: DN 15, DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket), Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey, PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control funktion: 2: Normally open (NO)
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC, 24 V DC
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N, Antiebsgröße 2
Electrical connection: 00: Plug design A, without cable socket
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88619552 M75 15D 7 11422FC100-C
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert