610 12D 1 5 211/N

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88015108
Beschreibung
Typ 610 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN 12 DN 12
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 5 PP, verstärkt
Membranwerkstoff 2 NBR
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Hoher Durchflusswert
  • Integrierte optische Stellungsanzeige und serienmäßige Schließhubbegrenzung
  • Optional mit elektrischer Stellungsrückmeldung