Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Hoher Durchflusswert
Integrierte optische Stellungsanzeige
Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Artikelnummer: 88764754 617 20D75N5290 M
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88764754 617 20D75N5290 M
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert