654 20D59E35401TH 1537

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88862216
Beschreibung
Typ 654 Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper E3 1.4529, UNS N08367, Vollmaterial
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 1TH mit Schließ- und Hubbegrenzung
Ausführungsart 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Geometrie des Handrades gewährleistet eine gute Wärmeabfuhr
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung