Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
Reduzierter Steuerluftverbrauch
Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: JDL: Antriebsgröße JDL
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: JDL: Antriebsgröße JDL
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88785741 R690 65D 4 5291JDL
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDL: Operator size JDL
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDL: Operator size JDL
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88785741 R690 65D 4 5291JDL
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert