Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper
20
PVDF
Membranwerkstoff
54
PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion
L
manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung
NDZ
Antriebsgröße NDZ (Membrangröße 100)
Membrangröße
100
Membrangröße 100
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Integrierte optische Stellungsanzeige
Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: NDZ: Antriebsgröße NDZ (Membrangröße 100)
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R677: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: NDZ: Antriebsgröße NDZ (Membrangröße 100)
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Artikelnummer: 88905929 R677100D 42054LNDZ
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: NDZ: Operator size NDZ (diaphragm size 100)
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: NDZ: Operator size NDZ (diaphragm size 100)
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Item number: 88905929 R677100D 42054LNDZ
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert