La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Libre de tous métaux non ferreux
Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
Soufflet en inox en tant que joint d'axe pour températures de service élevées
Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Das Schrägsitzventil ist für Reindampf und gasförmige Medien geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: Pharma-Schrägsitzventil manuell betätigt mit Kunststoff-Handrad
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1GP: Antriebsgröße 1GP
Ausführungsart: 1953: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1953: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 505 verfügt über ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Das Schrägsitzventil ist für Reindampf und gasförmige Medien geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: 505: Pharma-Schrägsitzventil manuell betätigt mit Kunststoff-Handrad
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1GP: Antriebsgröße 1GP
Ausführungsart: 1953: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1953: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88871460 505 15D60C25P01GP 1953 F-C
The 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1GP: Operator size 1GP
Execution type: 1953: Ra ≤ 0.6 μm for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF6, electropolished internal/external
Surface: 1953: Ra ≤ 0.6 μm for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF6, electropolished internal/external
Special version: F: Special version with bellows
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 505 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1GP: Operator size 1GP
Execution type: 1953: Ra ≤ 0.6 μm for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF6, electropolished internal/external
Surface: 1953: Ra ≤ 0.6 μm for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF6, electropolished internal/external
Special version: F: Special version with bellows
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88871460 505 15D60C25P01GP 1953 F-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.