Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 543 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
CIP-/SIP-fähig (nur mit Edelstahlzwischenstück)
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Parametrierbar mittels IO-Link
Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 10: Flansch EN 1092 / PN 25 / Form B, Baulänge EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 543 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 543: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 10: Flansch EN 1092 / PN 25 / Form B, Baulänge EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88722201 543 50D10375GC1AE 1A
The is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 10: Flanges EN 1092 / PN25 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: Open/Close control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 543 eSyStep is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 10: Flanges EN 1092 / PN25 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: Open/Close control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88722201 543 50D10375GC1AE 1A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert