Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 565 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
Geeignet für neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
Typ: Regelventil, pneumatisch betätigt
DN: 6: DN 6
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 250: 250 l/h
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T2: Antriebsgröße 1T2
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 565 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
Typ: 565: Regelventil, pneumatisch betätigt
DN: 6: DN 6
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 250: 250 l/h
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T2: Antriebsgröße 1T2
Artikelnummer: 88318984 565 6D 120 411T2D 250
The 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 6: DN 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 250: 250 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
The GEMÜ 565 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 6: DN 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 250: 250 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
Item number: 88318984 565 6D 120 411T2D 250
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert