1236000Z4EM125030G73

Elektr. Stellungsrückmelder

Artikelnummer: 88364126
Beschreibung
Typ 1236 Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus 000 Ohne
Zubehör Z Zubehör
Geräteausführung 4E Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, Programmiereingang, optische Weitsichtstellungsanzeige, IO-Link Kommunikation
Elektrischer Anschluss M125 M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung 030 Potentiometer 30 mm Länge
Gehäusewerkstoff G73 Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.

  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang