Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
Fins de course sélectionnables
Boîtier compact et robuste
Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
Jusqu'à 4 détections de position
Raccord pour électrovanne (en option)
Indicateur optique de position 3D (en option)
Affichage à LED Tout ou Rien (en option)
Basses températures jusqu'à -40 °C (en option)
Die Endschalterbox ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 205: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminiumgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 31MA: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5 für 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSC: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 205: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminiumgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 31MA: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5 für 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Artikelnummer: 88714674 LSC 205ZAE 31MA4DS X
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 205: Proximity switch, 2-wire, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 31MA: M20x1.5 cable gland, plastic M20x1.5 for 1 solenoid valve connection with 500mm cable
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 205: Proximity switch, 2-wire, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 31MA: M20x1.5 cable gland, plastic M20x1.5 for 1 solenoid valve connection with 500mm cable
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Item number: 88714674 LSC 205ZAE 31MA4DS X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.