1436000Z1PA010102050

cPos Prozessregler EW

Artikelnummer: 88361039
Beschreibung
Typ 1436 Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus 000 Ohne
Zubehör Z Zubehör
Wirkungsweise 1 Einfachwirkend
Geräteausführung PA01 Stellungs- und Prozessregler
Option 01 2 zusätzliche Digitaleingänge 24 V DC
Durchflussleistung 02 200 l/min
Weggeberausführung 050 Potentiometer 50 mm Länge

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.

  • Digitaleingänge (Option) für variable Funktionssteuerung zur Automation
  • Feldbus Schnittstellen z. B. Profibus DP, Profinet und DeviceNet (Option)
  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Zugriffsrechte über Benutzerebenen
  • Hoher Durchflusswert