GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.
Technique de branchement à deux fils
Mise en service rapide grâce à une pré-configuration équilibrée
Possibilité de communication HART proposée en option
Fonctions de sécurité « Fail safe » et « Fail freeze » disponibles
Communication BLE pour accès à distance et configuration
Quasiment pas de consommation d'air dans la position régulée
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend (Fail safe)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: 3: G1/8 mit 6mm Steckkupplung
Option: C: Analogausgang, Digital Ein,- und Ausgang
elektrischer Anschluss: 1: M12 Gerätestecker
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 1441: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend (Fail safe)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: 3: G1/8 mit 6mm Steckkupplung
Option: C: Analogausgang, Digital Ein,- und Ausgang
elektrischer Anschluss: 1: M12 Gerätestecker
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88777428 1441000A1SA2A3C12075-C
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 1: M12 plug
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 1: M12 plug
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88777428 1441000A1SA2A3C12075-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.