The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
Modular battery mounting
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Einzelmontage/Batteriemontage
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 00: Gerätestecker Bauform A
Option: 02: Handnotbetätigung (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: 0322: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Einzelmontage/Batteriemontage
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 00: Gerätestecker Bauform A
Option: 02: Handnotbetätigung (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Artikelnummer: 88322099 0322 2M 174 41C1000210
The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0322: Pilot solenoid valve, directly controlled, single mounting / battery mounting
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 00: Plug design A
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0322: Pilot solenoid valve, directly controlled, single mounting / battery mounting
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 00: Plug design A
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88322099 0322 2M 174 41C1000210
The tender texts have been copied to the clipboard