The GEMÜ CF union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
High reliability, even in high vibration applications
Simple operation
Various designs and connections
Sizes from ¼" to 2"
Suitable for high-purity media
Available as "Space saver version", for space-saving connection
Die Überwurfmutter ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.
Typ: Überwurfmutter für Flareanschluss
Werkstoff Überwurfmutter: 75: PVDF, für Flareanschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Überwurfmutter GEMÜ CF ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.
Typ: CF: Überwurfmutter für Flareanschluss
Werkstoff Überwurfmutter: 75: PVDF, für Flareanschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88082143 CF 75 16 HP
The union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 75: PVDF for flare connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ CF union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 75: PVDF for flare connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88082143 CF 75 16 HP
The tender texts have been copied to the clipboard