TU 20 075 30 C100M HPS

Schlauch

Artikelnummer: 88392526
Beschreibung
Typ TU Schlauch
Schlauchgröße 20 1 1/4" (31,75 mm)
Wandstärke 075 0,075" (1,9 mm)
Material 30 PFA, Perfluoralkoxy
Lieferform C Rolle
Schlauchlänge 100M 100 m
Ausführung High Purity HPS Smart Line

Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.

  • Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
  • Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Gute Biegewechselfestigkeit
  • Hohe Transparenz