Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Hoher Durchflusswert
Integrierte optische Stellungsanzeige und serienmäßige Schließhubbegrenzung
Optional mit elektrischer Stellungsrückmeldung
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 610: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88296680 610 15D71 5 411/N 1094
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88296680 610 15D71 5 411/N 1094
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert