GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Bewährte Antriebstechnologie
Einfache Einstellung der Endlagen
Flexibel einsetzbar
Hubbegrenzung verfügbar (optional)
Robuste Ausführung
Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
Vielfältiges Zubehör
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: SC6: Spring configuration, unchambered (SC/SO/S3/S4/size 0015)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S11: Star, WAF = 11 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: SU01: SC0015U
GEMUE actuator spring set: T: SC6, Spring configuration, unchambered (SC/SO/S3/S4/size 0015)
GEMUE connection: O: F04 S11
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: SC6: Spring configuration, unchambered (SC/SO/S3/S4/size 0015)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S11: Star, WAF = 11 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: SU01: SC0015U
GEMUE actuator spring set: T: SC6, Spring configuration, unchambered (SC/SO/S3/S4/size 0015)
GEMUE connection: O: F04 S11
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88400284 SC0015USC6F04 S11A H
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: SC6: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
Antriebsflansch: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S11: Stern, SW = 11 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Hubbegrenzung: H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU01: SC0015U
GEMUE Antriebsfedersatz: T: SC6, Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
GEMUE Anschluss: O: F04 S11
GEMUE Antriebsausführung: H: Allg. Industrieasuführung + Hubbegrenzung
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: SC6: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
Antriebsflansch: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S11: Stern, SW = 11 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Hubbegrenzung: H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU01: SC0015U
GEMUE Antriebsfedersatz: T: SC6, Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
GEMUE Anschluss: O: F04 S11
GEMUE Antriebsausführung: H: Allg. Industrieasuführung + Hubbegrenzung
Artikelnummer: 88400284 SC0015USC6F04 S11A H
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: SC6: Configuration à ressort, non chambrée (SC/SO/S3/S4/taille 0015)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S11: Étoile, SW = 11 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: SU01: SC0015U
GEMUE ensemble de ressorts: T: SC6, Configuration à ressort, non chambrée (SC/SO/S3/S4/taille 0015)
GEMUE connexion: O: F04 S11
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: SC6: Configuration à ressort, non chambrée (SC/SO/S3/S4/taille 0015)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S11: Étoile, SW = 11 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: SU01: SC0015U
GEMUE ensemble de ressorts: T: SC6, Configuration à ressort, non chambrée (SC/SO/S3/S4/taille 0015)
GEMUE connexion: O: F04 S11
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88400284 SC0015USC6F04 S11A H
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert