650 15D59405M11T1 1516

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88687659
Beschreibung
Typ 650 Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 5M PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1T1 Antriebsgröße 1T1
Ausführungsart 1516 Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Oberfläche 1516 Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar, je nach Ausführung
  • Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage