625 15D17405411/N 1508

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88634756
Beschreibung
Typ 625 Membranventil, pneumatisch gesteuert, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Oberfläche 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör