534 32D 890 51 2

Gerad-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88296941
Beschreibung
Typ 534 Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 2 Antriebsgröße 2

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 534 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Tausch des Standardantriebs durch 530 oder 532 auf Anfrage möglich
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)