554 25D 1 9 511/2

Schräg-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88051512
Beschreibung
Typ 554 Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 9 CC499K, Rotguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1/2 Antriebsgröße 1/2

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.

  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Tausch des Standardantriebs durch 550 oder 514 auf Anfrage möglich
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße B