GEMÜ, ventilspecialisten fra Ingelfingen, lancerer to nye løsninger til tilslutning af Single-Use-flervejsventilblokke.
På den ene side er det nu muligt at styre låsningen af ventilblokken pneumatisk via låsecylindre takket være en ventilblok, der er forsænket i systemets overflade. På den anden side er det muligt at bruge en ventilblok, der er monteret på systemets overflade, hvor ventilhuset er forbundet med drivenheden manuelt via et aftageligt håndtag. Den sidstnævnte version giver større fleksibilitet i placeringen af studserne. Koblingen mellem aktuatorerne og membranerne, der er svejset fast på ventilblokken, sker sikkert på få sekunder ved hjælp af det fastspændingsprincip, der kendes fra GEMÜ SU40 SUMONDO. Selve blokkene fremstilles ved maskinbearbejdning og kan derfor skræddersys.
Anvendelsen af Single-Use-teknologierne giver flere fordele: Man sparer konventionelle rengøringscyklusser og de dermed forbundne udgifter til el, rengøringsmidler, bortskaffelse af affald og perifert udstyr, samtidig med at man øger beskyttelsen mod krydskontaminering mellem forskellige produktionsserier. Desuden minimeres nedetiderne på fabrikkerne, hvilket forbedrer fleksibiliteten og giver en øget effektivitet af Single-Use-løsninger inden for medicinsk og farmaceutisk teknologi i forhold til konventionelle løsninger. Derudover reducerer brugen af Single-Use-teknologi den negative miljøpåvirkning, da energikrævende rengøringscyklusser undgå..