mere
Almindelige svejsede konstruktioner
Implementeringen af komplekse processer sker selv i dag, mere end 20 år efter indførelsen af de første M-blokke på markedet, ofte med omfattende svejsede konstruktioner. De ventiler, fittings og rørkomponenter, der anvendes til dette, kræver meget plads, der skal udføres et stort montage- og svejsearbejde på stedet, og valideringsarbejdet er tilsvarende omfattende. For slet ikke at tale om et stort hold-up-volumen og store dødrum, hvis de almindelige 6D- og 3D-regler skal overholdes.
GEMÜ's løsning for sikker drift og produkter af høj kvalitet
For at gøre processer sikrere, reducere anlægs stilstandsperioder og sænke et anlægs livscyklusomkostninger inden for et total cost of ownership (TCO)-koncept er der hos GEMÜ gennem årene blevet implementeret mere end 400 forskellige designs og tusindvis af kundespecifikke varianter af flervejs-ventilblokke.
Rådgivning, teknisk udvikling, produktionskompetence
Allerede på projekteringsstadiet hjælper vi vores kunder med ideer og de første udkast. Derefter omsætter vi konstruktionen til et 3D-CAD-system og afstemmer det i nært samarbejde med kunden. Så bearbejder vi den fælles udarbejdede løsning i vores effektive maskinpark. På de fleraksede bearbejdningscentre fremstilles der hvert år flere tusinde blokke fra 0,1 kg til 500 kg pr. stk.
Almindelig udførelse 8 svejsesømme / 4 svejsesømme

M-Block Design Ingen svejsesømme!
De rødt indfarvede ledningsafsnit markerer hold-up-volumenet.
Produktfordele
- udarbejdet af én materialeblok -> ingen indvendige svejsesømme, færre fittings og færre svejsesømme ved hjælp af flere ventilsæder i én enhed
- individuelt kundespecifikt design
- integration af ventil-, måle- og reguleringsteknik i én enhed; egnet til modulopbyggede anlægskoncepter
- fabriksattest, fabrikscertifikat, godkendelsesattest 3.1, godkendelsesattest 3.2 fås på forespørgsel
- tømnings- og dødrumsoptimeret konstruktion (lille restvolumen, lille beskyllet flade, minimale dødrum)
- høj overfladekvalitet indtil Ra 0,25 µm og EHEDG-certificeret membrantætningssystem
- GEMÜ modulsystem med kvalitetskomponenter, der er tilpasset hinanden (aktuatorer, membraner, ventilhuse, indikatorer, stillings- og procesregulatorer)
Kundens fordele med GEMÜ M-blokken med flervejsventiler af rustfrit stål:
- forenklet dokumentation og validering (f.eks. mindre røntgenundersøgelse)
- mindre pladsbehov
- optimering af produktions- og driftsforløb
- knowhow- og kopibeskyttelse
- mindre monteringstid, forenklet idrifttagning og vedligeholdelse
- reduceret og forenklet lagerføring (f.eks. fittings)
- større fleksibilitet og lavere omkostninger samtidig med implementering af et modulopbygget anlægskoncept
- forenklet validering og dokumentation
- øget produktsikkerhed
- øget driftssikkerhed
UHT-forsøgsanlæg til mejeriskole
mere