GEMÜ R477 Tugela

Manuelt betjent butterflyventil

  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Højeffektiv ventil med dobbeltexcentrisk struktur til straks at adskille spjældet fra sædet (tætningen), således at friktionen reduceres, og levetiden øges
  • Gennemgående aksel med temperaturbestandigt grafitleje og PTFE-pakning til efterjustering under drift, så der opnås reduceret lækage, også i lavtryksområdet
  • Anti-stat-anordning til ATEX-område
  • Du kan vælge mellem forskellige aktuatortyper
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
  • Medietemperatur:-60 indtil 230 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 70 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 50 indtil 400
  • Husformer:Wafer
  • Tilslutningsstandarder:ASME | ISO
  • Ventilhusmaterialer:| 1.4408 (CF8M), fingodsmateriale
  • Manchetmaterialer:PTFE TFM™
  • Skivematerialer:1.4408
  • Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft