GEMÜ R477 Tugela

Manuell vridspjällsventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Högeffektivt vridspjäll med dubbelexcentrisk struktur för att omedelbart skilja spjällskivan från sätet (tätningen), vilket ger minskad friktion och längre livslängd
  • Genomgående axel med temperaturbeständigt grafitlager och PTFE-packning för justering under drift för minskat läckage även i lågtrycksområdet
  • Antistatisk anordning för ATEX-området
  • Det finns olika typer av manöverdon att välja mellan
  • Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
  • Mediets temperatur:-60 till 230 °C
  • Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 50 till 400
  • Ventilhustyper:Wafer
  • Anslutningsnormer:ASME | ISO
  • Ventilhusmaterial:1.0619 (WCB), gjutstål med KTL-beläggning | 1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods
  • Manschettmaterial:PTFE TFM™
  • Skivmaterial:1.4408
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | TA-luft