Membranventil: Anvendelsesområder og brancher
GEMÜ-membranventiler anvendes med succes i mange applikationer med et stort antal ventilhus- og tætningsmaterialer. Brug produktsøgningen, hvis du allerede har besluttet dig for et ventilhusmateriale. Ellers kan du søge i anvendelsesområderne:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Membranventiler metal aseptik til sterile processer | Membranventiler Single-Use til farmaceutiske processer | Membranventiler metal Industri til mange anvendelser |
| Takket være forskellige membranmaterialer og overfladekvaliteter for ventilhuset indtil 0,25 µm kan GEMÜ ventiler benyttes i mange sterile anvendelser. Herved sikrer det GEMÜ tætningssystem en hermetisk adskillelse mellem medie og drev. | Single-Use membranventiler består af et rustfrit ståldrev og et gamma-steriliserbart membranventilhus. Her opfylder huset af PP med TPE-membran farmaindustriens renhedskrav iht. USP 85 og USP 788. | GEMÜ membranventiler af metal fås i weir-type-udførelse og full bore-udførelse og er egnede til mange forskellige industrielle processer på grund af deres ufølsomhed over for partikelførende medier. Belægninger og plastforinger fås som tilvalg. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Membranventiler plast til kemisk teknik og miljøteknik samt andre brancher | Membranventiler plast til ultrarene anvendelser | Membran- Sædevventiler til mikroelektronik, kemisk teknik, farmaceutisk teknik |
| GEMÜ membranventiler af plast er egnede til neutrale og aggressive medier i flydende eller gasformig tilstand. Ved disse ventiler er alle medieberørte dele fremstillet af kvalitetsplast, hvilket giver dem en stor kemisk bestandighed. | Ved GEMÜ plastmembranventiler til ultrarene anvendelser, der fremstilles under renrumsbetingelser, er alle medieberørte dele og huse fremstillet af kvalitetsplast (PFA / PTFE / PVDF / PP). | Membransædeventiler fra GEMÜ kan leveres som friløbsventiler og flervejs-ventilblokke. Ventilhuse, drev og membraner er fremstillet af de højeffektive plasttyper PTFE og PVDF. Ventilerne kan bestilles som HPW (renrumsproduktion) eller HPS (uden renrumsproduktion). |
Membranventiler: Ventilprincip
Membranventilen er allrounderen blandt ventilerne, fordi den kan bruges til mange forskellige applikationer i alle brancher. Den store fordel er bl.a., at kun to komponenter berører flowmediet, nemlig lukkemembranen og ventilhuset. I lukket position presses lukkemembranen mod ventilhusets tætningsribbe og kan på denne måde lukke for et driftstryk på op til 10 bar. Den indvendige geometri, som kommer i berøring med mediet, er konstrueret på denne måde for at holde strømningsturbulenserne på så lavt et niveau som muligt, og der findes næsten ingen steder, hvor produktet kan sætte eller aflejre sig. Samtidig er ventilhuset meget let at rengøre. Man taler ved membranventilen om den ventilkonstruktion, der har mindst dødrum. Det EHEDG-certificerede membrantætningssystem er ideelt til fødevare- og drikkevareindustrien samt til bioteknologi og farmakologi. Ved hjælp af det store materialeudvalg er menbranventilen også perfekt egnet til aggressive, slibende og højviskøse medier, som ofte forekommer inden for kemi- og miljøteknik samt i den videreforarbejdende industri. Membranventilen anvendes også inden for vandbehandling, og her spiller det ikke nogen rolle, om der blot er tale om simpelt procesvand til varme- eller kølekredsløb, produktion af drikkevand eller af ultrarent vand til mikroelektronik eller halvlederfremstilling. Ud over den nævnte almindelige membranventil med højt sæde findes der også en membranventil med lavt sæde, der i åbnet position giver næsten uhindret flow. Det gør den til det bedste valg til meget slibende medier med en høj andel af faste stoffer. Typiske anvendelsesområder er minedrift, fremstilling og forarbejdning af cellulose, papir, granulat, gips, cement etc.
Til det nævnte ventilprincip tilbyder GEMÜ mange typer tilpasset tilbehør til automatisering og procesoptimering. Elektriske indikatorer, stillings- og procesregulatorer samt sensorteknik og måleapparater opbygges, indstilles og integreres hurtigt i den eksisterende processtyringsteknik.
Membranventil: Tekniske data
| Driftsmåde | Manuel, pneumatisk eller elektrisk betjening |
|---|---|
| Tilslutningstyper | Armaturforskruninger, clamps, flanger, Flare, gevindmuffer, gevindstudse, klæbemuffer, klæbestudse, slangetyller, svejsestudse |
| Driftstryk | 0 – 10 bar |
| Ventilhusmateriale | Metal: Rustfrit stål, støbejern, messing, SG-jern, stålgods; indvendige beklædninger af hård og blød gummi Plast: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, Inliner PP-H Outliner PP-forstærket |
| Medietemperatur | -20 - 150 °C |
| Indvendige diametre | DN 4 – 300 |