Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
In großen Nennweiten verfügbar
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
Manschette vulkanisierbar
Abrasionsbeständige Ausführung möglich
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 300: DN 300
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D22: Vierkant, diagonal, SW 22 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 300: DN 300
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D22: Vierkant, diagonal, SW 22 mm
Artikelnummer: 88826181 D480300W233D1ELF10 D22
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc material: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc material: D: 1.4469, SUPERDUPLEX
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Item number: 88826181 D480300W233D1ELF10 D22
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert