Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 verfügt über ein Edelstahl-Handrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Edelstahl-Handrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
Ausführungsart: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 verfügt über ein Edelstahl-Handrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 602: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
Ausführungsart: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88775761 602 15D59401700TM SF1
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88775761 602 15D59401700TM SF1
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert