Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Nicht mit Gewebe verstärkt
Langzeitbewährt
Hohe Kundenzufriedenheit
Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (GEMÜ Code 3A für MG 8)
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (GEMÜ Code 13 für MG 10 bis MG 100)
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: Membrane
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Artikelnummer: 88037819 600 10M13
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 13: EPDM
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 13: EPDM
Item number: 88037819 600 10M13
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert